- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbena dodatna oprema za enkodere
- E61438
opružni krak za enkodere
E61438
ENCODER SPRING ARM
opružni krak za enkodere
E61438
ENCODER SPRING ARM
- Za uporabu enkodera u kombinaciji s mjernim kotačima
- Neprekidno prilagodljivo prethodno zatezanje
- Laserom ugravirana skala kao pomoć pri namještanju
- Koncept modularne montaže
- Omogućuje se promjena smjera prigušenja za kretanja prema gore ili prema dolje
Primjena
Dizajn | za enkoder s prirubnicom stezaljke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 527,1 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | može se postaviti s obje strane |
Dimenzije [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Vanjski promjer [mm] | 300 |
Materijali | Aluminij eloksirano; Opruga: nehrđajući čelik (1,4310 / 301) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 4,3 |
Maks. kutno pomicanje [°] | 45 |
Pokretačka sila [N] | 10...30 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
dijagrami i grafikoni
Instrukcije za instalaciju
|
|
---|