- Proizvodi
- E30405
Tipka za potvrdu za tlačne senzore
E30405
TEACH BUTTON
Tipka za potvrdu za tlačne senzore
E30405
TEACH BUTTON
- Za jednostavno namještanje sklopne točke tlačnih senzora
- Korisnički prilagođen intuitivni rad pomoću pritisnih tipki
- Jasno vidljiva optička povratna reakcija
- Spajanje pomoću iskušanog konektora M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PP2001 Usporedba proizvoda: E30405 / PP2001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za senzore PP0xE, PP052x, PP755x, za memorijski utikač E30398 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 40 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 220,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA; PMMA |
Opaske
Upute | Otkazani artikal |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|