Jedinica za programiranje / prikaz
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Jedinica za programiranje / prikaz
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
- Za dijagnostiku i parametrizaciju tlačnih senzora
- Automatsko prepoznavanje vrste, mjernog raspona i trenutačnog kompleta postavki senzora
- Pokazivanje trenutačne mjerne vrijednosti senzora na zaslonu
- Korisnički prilagođeno dijeljenje kompleta postavki jednog senzora s drugim senzorima iste vrste
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 40 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1,5...10; (ovisno o povezanom senzoru) |
Izlazi
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] | 200 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ovisno o povezanom senzoru |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; (za jedinicu sa zašrafljenim konektorima) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 229 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 333,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 100 x 34 x 48 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); CO-PC; PBT; FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |
---|