- Proizvodi
- E30080
utični mrežni dio
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
utični mrežni dio
E30080
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67
- Za dovod napona u zaslone za potrebe testiranja i pokazivanja
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
- Napajanje iz kućnih utičnica otpornih na udar
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E80120 Usporedba proizvoda: E30080 / E80120 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Izlazni napon DC [V] | 24 |
Ulazna struja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,2 |
Izlazi
Izlazna struja, ukupna [A] | 0,33 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 40; (Vezni utikač M12: IP 67) |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 135 |
---|---|
Materijali | PPE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Poveznik: 1 x M12 |