utični mrežni dio
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
utični mrežni dio
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 90...264 |
Izlazni napon DC [V] | 24 |
Zaštitna klasa | II |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 200 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Ulazna struja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Izlazi
Izlazna struja, ukupna [A] | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...40 |
---|---|
Zaštita | IP 40; (Vezni utikač M12: IP 69K) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 203,5 |
---|---|
Materijali | kućište: plastika crno; |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |