- Proizvodi
- E21101
Svjetlovodni senzor blokade
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E21103 Usporedba proizvoda: E21101 / E21103 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 250 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 350 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 750 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,047 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M3 |
Duljina glave senzora [mm] | 20 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 3 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 1,2 |
Promjer vlakna [mm] | 613 x 0,06 |
Vanjski promjer [mm] | 2,2 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|