Svjetlovodni senzor blokade
E21103
FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
Svjetlovodni senzor blokade
E21103
FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Veliki raspon
- Za rezanje po mjeri
- Visoko savitljiva verzija za iznimno male radijuse savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 56 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 560 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 33 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M3 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 3 |
Raspored vlakana | |
Promjer jezgre [mm] | 0,5 |
Promjer vlakna [mm] | 217 x 0,06 |
Vanjski promjer [mm] | 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|