- Proizvodi
- E20776
Akrilna vlaknena optika na svitku
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Akrilna vlaknena optika na svitku
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla ili senzora difuzne refleksije
- Na svitku za rezanje po mjeri
- Iznimno mali radijus savijanja
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E20774 Usporedba proizvoda: E20776 / E20774 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 317 |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 50000; (promjenjivo) |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Raspored vlakana | |
Promjer vlakna [mm] | 0,5 |
Vanjski promjer [mm] | 1 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal omota vlakna | PE |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|