Akrilna vlaknena optika na svitku
E20774
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Akrilna vlaknena optika na svitku
E20774
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla ili senzora difuzne refleksije
- Na svitku za rezanje po mjeri
- Mali radijusi savijanja
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 452,5 |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 50000; (promjenjivo) |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Promjer vlakna [mm] | 1 |
Vanjski promjer [mm] | 2,2 |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal omota vlakna | PE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|