- Proizvodi
- E20768
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor blokade
E20768
FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor blokade
E20768
FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20767 Usporedba proizvoda: E20768 / E20767 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 45 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 80 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 120 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,011 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M5 |
Ukupna duljina [mm] | promjenjivo |
Raspored vlakana | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|