Osjetilna glava za svjetlovodni senzor blokade
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Osjetilna glava za svjetlovodni senzor blokade
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Veliki raspon
- Spojiva osjetilna glava za spajanje vlaknaste optike isporučene na svitku
- Brzo i jednostavno postavljanje vlaknene optike
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OB50; OBF; OO50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 175 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 370 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 700 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 8,2 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M5 |
Ukupna duljina [mm] | promjenjivo |
Raspored vlakana | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Materijal vlakna | PMMA |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|