- Proizvodi
- E20392
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20137 Usporedba proizvoda: E20392 / E20137 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 63 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | 1500 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|