Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|---|
Primjena | Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 45 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 239,7 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | 3000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|