- Proizvodi
- E20180
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20180
FT-00-A-A-M4
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20180
FT-00-A-A-M4
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20055 Usporedba proizvoda: E20180 / E20055 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 35 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 35 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 20 |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|