{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | ||||
---|---|---|---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije | |||
Domet nadzora | ||||
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF; OOF | |||
OKF | ||||
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 | |||
OOF | ||||
Raspon vlaknene optike [mm] | 200 | |||
OUF | ||||
Raspon vlaknene optike [mm] | 40 | |||
Radni uvjeti | ||||
Temperatura okoline [°C] | -40...290 | |||
Mehanički podaci | ||||
Težina [g] | 48,5 | |||
Verzija osjetilne glave | ravno | |||
Navoj osjetilne glave | M6 | |||
Duljina glave senzora [mm] | 35 | |||
Ukupna duljina [mm] | 600 | |||
Min. radijus savijanja [mm] | 20; (za fiksnu instalaciju) | |||
Raspored vlakana | ||||
Materijali | Adapter: ABS | |||
Materijal vlakna | Staklo | |||
Materijal glave vlakna | Aluminij | |||
Materijal omota vlakna | Aluminij | |||
Dodatna oprema | ||||
Dodatna oprema (isporučena) |
|
|||
Opaske | ||||
Količina pakiranja | 1 kom. | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20055-00 — 06.03.2003 —
![]() |