- Proizvodi
- E20148
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- Za aplikacije u zonama sa visokom temperaturom
- Aluminijska ovojnica za uporabu do 290 °C
- Za uporabu u kratkim rasponima
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Mali radijusi savijanja
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E20137 Usporedba proizvoda: E20148 / E20137 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OIF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 56 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 164 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Navoj osjetilne glave | M8 |
Ukupna duljina [mm] | 2000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30; (za fiksnu instalaciju) |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PA |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|