Testpaket senzora
E18401
SENSOR TESTPAK
Testpaket senzora
E18401
SENSOR TESTPAK
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E18430 Usporedba proizvoda: E18401 / E18430 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...40 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 121,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 107 x 57 x 37,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|