Testpaket senzora
E18430
SENSOR TESTPAK
Testpaket senzora
E18430
SENSOR TESTPAK
Električni podaci
Ulazni napon DC [V] | 4,5 |
---|---|
Izlazni napon DC [V] | 18 |
Izlazi
Izlazna struja, ukupna [A] | 0,04 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...40 |
---|---|
Zaštita | IP 21 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 341 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 393,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materijali | ABS; Silikon |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Potreban pribor |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | terminal za brzi pritisak: 4 x |
---|