Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E12517 Usporedba proizvoda: E17325 / E12517 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 61 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 65 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 8 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 Plavo; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|