Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17320
PUCK/IND/BK/D53
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17320
PUCK/IND/BK/D53
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E12517 + E12526 Usporedba proizvoda: E17320 / E12517 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 43,2 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 53 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 20 |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 3 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 crno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|