Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Pokazivanje položaja ventila pomoću obojanih pokazivača smjera
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 117,5 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 55 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 20 |
Materijali | sklopna kvrga: PVC crno; Vijci: Plemeniti čelik; metalni prsten: Plemeniti čelik |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|