Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17002
PUCK/IND/33
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E17002
PUCK/IND/33
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Pokazivanje položaja ventila pomoću obojanih pokazivača smjera
Primjena
Dizajn | za leptirasti ventil |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 35 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 45 |
Materijali | sklopna kvrga: PVC; pokazivač: PVC; Vijci: nehrđajući čelik (1,4404/316L); podložnici: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zatični vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); zaporni klin: nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|