- Proizvodi
- E11734
Razdjelna kutija
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Razdjelna kutija
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC011 Usporedba proizvoda: E11734 / EBC011 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |