Razdjelna kutija
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Razdjelna kutija
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 303,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 33 x 60 x 152 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,8...1,5 Nm |