- Proizvodi
- E11195
Utičnica adaptera
E11195
EDOGH080MSS00,5E08
Utičnica adaptera
E11195
EDOGH080MSS00,5E08
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11601 Usporedba proizvoda: E11195 / E11601 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Navoj za postavljanje | PG 9 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|