Utičnica adaptera
E11601
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)
Utičnica adaptera
E11601
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Čvrsta metalna verzija
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 33 |
---|---|
Navoj za postavljanje | PG 9 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|