- Proizvodi
- E10835
Utikač adaptera
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Utikač adaptera
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E10411 Usporedba proizvoda: E10835 / E10411 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Navoj za postavljanje | PG 9 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|