Utikač adaptera
E10411
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Utikač adaptera
E10411
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
- Oprema distributera i kućišta jednostavna za uporabu s priključcima za poveznike
- Jednostavna i brza ugradnja u stijenku spremnika
- Čvrsta metalna verzija
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 17,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 18 x 18 x 20 |
Navoj za postavljanje | PG 9 |
Materijali | Tlačno lijevani cink niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|