- Proizvodi
- E10805
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E10013 Usporedba proizvoda: E10805 / E10013 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | ULTRAMID |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 9 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M18, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: ULTRAMID; Kontakti: pozlaćeno |
---|