You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Tehnologija povezivanja
  3. Konfigurabilno
  4. Spojive utičnice
  5. E10013

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E10013

SDOAJ040PLSFKPG

Utičnica s mogućnošću ožičenja

E10013

SDOAJ040PLSFKPG

  • Kutni oblik za skučene prostore
  • Široko područje radne temperature
  • Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
  • Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4; (...40 °C)
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Težina [g] 31,4
Dimenzije [mm] 43 x 25 x 36
Materijali PA
Materijal ulivenog tijela PA
Zaporna matica materijala PA
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M18, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA