Sklopna kvrga za pokretače ventila
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Gornja razina prigušenja neprestano prilagodljiva za 360°
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E12516 + E12526 Usporedba proizvoda: E10661 / E12516 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 107,6 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 53 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 20 |
Materijali | sklopna kvrga: PVC crno; Vijci: Plemeniti čelik |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|