Sklopna kvrga za pokretače ventila
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
Sklopna kvrga za pokretače ventila
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Mogućnost odabira položaja prigušnih vijaka
Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 58 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 53 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 crno; metalni dijelovi: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 2,5...3 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|