- Proizvodi
- E10357
Spojni kabel s utičnicom
E10357
ADOGH040MSN0002A04
Spojni kabel s utičnicom
E10357
ADOGH040MSN0002A04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: ENC01A Usporedba proizvoda: E10357 / ENC01A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Područje ex 1 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 15 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 0,196 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 4 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materijali | TPU Plavo |
Materijal ulivenog tijela | TPU, Plavo |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Plavo; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|