- Proizvodi
- DN3012
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN3012
PSU-1AC/24VDC-5A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN3012
PSU-1AC/24VDC-5A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN4012 Usporedba proizvoda: DN3012 / DN4012 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 |
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 1000 |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 5 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,9 |
Vanjska zaštita izlaza | 10 A; B |
Smanjenje [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 205 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Pouzdanost signala DC OK | 30 V DC (< 1 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,987 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 20 mm) |
Dimenzije [mm] | 129 x 50 x 136 |
Materijali | AlMg3; Čelični lim; Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|