Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4012
PSU-1AC/24VDC-5A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN4012
PSU-1AC/24VDC-5A
- Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
- Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
- Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Velike rezerve struje
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | 10 | |
Tolerancija radnog napona 2 [%] | 10 | |
Radni napon [V] | Automatski odabir raspona | |
Nazivni napon AC [V] | < 230 | |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...120 / 200...240; (Automatski odabir raspona) | |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 | |
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) | |
Zaštita od prenapona | da; (< 39 DC) | |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo; izlazna voltaža do SELV, PELV | |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 5 | |
Maks. izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 4,3 | |
Maks. vršna izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 6 | |
Maks. vršna izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 5,1 | |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 120 | |
Izlazna snaga (vršna) [W] | 144 | |
Napomena o izlaznoj snazi (vršnoj) [W] |
|
|
Čimbenik snage (nazivni napon od 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Čimbenik snage (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Rezerva napajanja [%] | 20 | |
Broj izlaznih krugova | 1 | |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 | |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Ograničenje navale struje | da | |
Učinkovitost (nazivni napon 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,2 | |
Vanjska zaštita izlaza | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Smanjenje [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | |
Ulazna struja (nazivni napon od 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Ulazna struja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 120 V AC / 60 Hz) [W] | 14,5 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [W] | 13,2 | |
Zaštita od obrnutog protoka [V] | 35 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Karakteristike preopterećenja | konstanta izlazne struje |
Moguć usporedni spoj izlaza | ne |
Moguće serijsko spajanje izlaza | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Zaštita | IP 20; (EN 60529) | |
Stupanj zaprljanja | 2; (IEC 62103: nije dopušteno provodno zaprljanje) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||
Otpornost na udarce |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 594,5 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Dimenzije [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Materijali | Čelični lim |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|
dijagrami i grafikoni
Blok dijagram
|
|
---|
izlazne značajke
|
|
---|
karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage
|
|
---|
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|
karakteristična linija za vrijeme mrežnog međupohranjivanja
|
|
---|