- Proizvodi
- DN2001
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN2001
POWER SUPPLY/24VDC/2,5A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN2001
POWER SUPPLY/24VDC/2,5A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN4011 Usporedba proizvoda: DN2001 / DN4011 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230; (moguće prekapčanje) |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 88...132 / 187...264 |
Zaštitna klasa | I |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 42 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 42 |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 2 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 2,5 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [%] | 1 |
Osigurač [A] | 2; (ugrađeno) |
Smanjenje [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Materijali | Aluminij |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|