Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
- Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
- Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
- Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
- Velike rezerve struje
- Niski stupanj grijanja upravljačkog ormarića
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN1031 Usporedba proizvoda: DN1021 / DN1031 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 |
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 2 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 2,1 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Smanjenje [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Pouzdanost signala DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 332,4 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Dimenzije [mm] | 45 x 83 x 96 |
Materijali | Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | završeci opružne stezaljke: ...2,5 mm² |
---|