Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN1031
PSU-1AC/24VDC-2,5A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN1031
PSU-1AC/24VDC-2,5A
- Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
- Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
- Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj grijanja upravljačkog ormarića
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 100...240 |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 |
Zaštitna klasa | II; (IEC 61140) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,38 |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 2,5 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 |
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Vanjska zaštita izlaza | 10 A; B |
Smanjenje [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Pouzdanost signala DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 335 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 30 mm) |
Dimenzije [mm] | 90 x 45 x 100 |
Materijali | Računalo ABS |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | rešetkaste stezaljke: |
---|