- Proizvodi
- CR3145
CAN GSM/GPS quad-band radio modem
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS quad-band radio modem
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Globalni prijenos podataka mobilnom radiomrežom 2G/3G
- Dobivanje podataka o položaju i prijenos na oblak
- Sigurna komunikacija između krajnjih točaka protokolom TLS
- Sigurno međuspremanje podataka čak i u slučaju nestabilne radioveze
- Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR3146 Usporedba proizvoda: CR3145 / CR3146 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN; USB; WLAN; Mobilne mreže |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 1 |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Ubrzanje mjernog raspona [g] | ± 16 |
Mjerni raspon količine zanošenja vozila [°/s] | ± 250 |
---|
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | 2 |
---|
Preciznost | ≤ 3 %; (devijacija pomaka: ±3 °/s) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN; USB; WLAN; Mobilne mreže |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Protokol | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Inačica | ISO 11898-2/5 | |
Napomena o sučeljima |
|
Frekvencijski pojas | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Vrsta poveznika | Mirco-AB |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 213 |
---|---|
Materijali | kućište: PA crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; s načinom mirovanja i pokretanja |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|