- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Diagnostičke i servisne jedinice
- Mobilni IoT – udaljena dijagnostika i servis
- CR3146
radiomodem CAN LTE/GNSS
CR3146
mIoT/Gateway 4G
radiomodem CAN LTE/GNSS
CR3146
mIoT/Gateway 4G
- pristupnik za mobilni IoT s mobilnom mrežnom vezom 4G/LTE
- Globalni prijenos podataka o stroju i položaju u oblak
- Sigurna komunikacija između krajnjih točaka protokolom TLS
- Međuspremanje podataka čak i uz nestabilne radijske veze
- Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Primjena
Radijsko odobrenje za | EU/RED; SAD; Kanada | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 50 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 50 |
Potrošnja struje [mA] | < 250; (Normalno djelovanje; način rada mirovanja: < 500 µA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 3; Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 3 |
---|---|
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...15 |
Razlučivost analognog ulaza | 12 Bit |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 6...36 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 16 Bit |
---|
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 10 |
Broj mjernih osovina | 3 |
Ubrzanje mjernog raspona [g] | ± 16 |
Rezolucija | 16 Bit |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 10 |
Broj mjernih osovina | 3 |
Mjerni raspon količine zanošenja vozila [°/s] | ± 250 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN; Mobilne mreže |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Napomena o sučeljima |
|
---|
Standard prijenosa | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Frekvencijski pojas | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Napomena o sučeljima |
|
Vrsta poveznika | Mirco-AB |
---|---|
Način korištenja | ažuriranje ugrađene programske opreme |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Standardni | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 233,7 |
---|---|
Materijali | kućište: PA crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Radna memorija | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Masovna pohrana | 128 MB |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|