Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2512
R360/SmartModule/I/4/O/8
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2512
R360/SmartModule/I/4/O/8
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR2530 Usporedba proizvoda: CR2512 / CR2530 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 12 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 8 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 8 |
---|---|
Broj izlaza PWM | 8 |
Broj izlaza PWM-I | 8 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 175 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1081,1 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Konektor AMP-a: |