- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji koji imaju visoke zahtjeve zaštite
- CR2530
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR2530
R360/SmartController 32E/A
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR2530
R360/SmartController 32E/A
- Za složene upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 32 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj analognih ulaza: 4; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj ulaza otpornika: 2; Broj digitalnih izlaza: 16; Broj analognih izlaza: 2 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 4 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 2 |
Broj digitalnih ulaza | 16 |
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 16 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0,2...10 |
Broj izlaza PWM | 12 |
Broj izlaza PWM-I | 2 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 91 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1129,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|