- Proizvodi
- CR2101
Senzor nagiba
CR2101
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
Senzor nagiba
CR2101
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Precizno mjerenje kutova nagiba na osovinama X i Y
- Visoki stupanj mjerne točnosti u čitavom kutnom rasponu u dvije osovine
- Prilagodljiva nulta točka, smjer brojanja i granična frekvencija
- Kompaktno i čvrsto kućište
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: JN2101 Usporedba proizvoda: CR2101 / JN2101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj mjernih osovina | 2 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...32 DC |
---|
Raspon mjera/postavki
Broj mjernih osovina | 2 |
---|---|
Kutno područje [°] | ± 15 |
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,025 |
---|---|
Rezolucija [°] | 0,001 |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 607 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 319,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 90 x 60 x 41 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |