Senzor nagiba
JN2101
INC-M2M090C -KG/US
Senzor nagiba
JN2101
INC-M2M090C -KG/US
- Precizno mjerenje kutova nagiba na osovinama X i Y
- Visoki stupanj mjerne točnosti u čitavom kutnom rasponu u dvije osovine
- Prilagodljiva nulta točka, smjer brojanja i granična frekvencija
- Kompaktno i čvrsto kućište
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
Značajke proizvoda
Princip mjerenja | kapacitivno za tehnologiju MEMS |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Broj mjernih osovina | 2 |
---|---|
Kutno područje [°] | -45…45 |
Primjena
Načelo funkcije | statički |
---|---|
Primjena | Visoko precizno mjerenje nagiba u dvije osovine za mobilna područja primjene |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maksimalna potrošnja struje [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 300; (vrijeme zagrijavanja; Maksimalno vrijeme počinjanja: 1000 ms) |
Raspon mjera/postavki
Princip mjerenja | kapacitivno za tehnologiju MEMS |
---|
Broj mjernih osovina | 2 |
---|---|
Kutno područje [°] | -45…45 |
Ograniči frekvenciju [Hz] | 0,5...10; (prigodno za parametrizaciju) |
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | ≤ ± 0,01; (apsolutno) |
---|---|
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
Preciznost ponavljanja [°] | ≤ ± 0,01 |
Rezolucija [°] | 0,01; (prigodno za parametrizaciju) |
Temperaturni koeficijent [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Završni otpornik | da; (unutarnje ; prigodno za parametrizaciju) |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||
Inačica | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||
Vlažna toplina |
|
||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 372 | ||||||||||||||||||
Standardni | U skladu s ECE R 10, prer. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 415,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink niklovano |
Položaj ugradnje | horizontalno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - CAN-In
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - CAN-Out
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|