1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC5001

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: AC5101 – Usporedba proizvoda: AC5001 / AC5101

AC5001

Donji dio modula sučelja AS

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG
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
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Opteretivost kontakta < 4 A
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Vrsta montaže Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Dimenzije [mm] 45 x 82,5 x 33
Materijali PBT
Opaske
Opaske
do 4 kabelska odvojka vijčanog spoja za proizvoljno T i križno grananje
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC5001-00 — 09.05.2005 —