Donji dio modula sučelja AS
AC5101
EMS-BASE RC ST
Donji dio modula sučelja AS
AC5101
EMS-BASE RC ST
- Sučelje AS-i za gornji dio modula
- Pouzdano spajanje na plosnati kabel sučelja AS-i zbog tehnologije brzog postavljanja
- Za postavljanje na vodilicu DIN i ploču
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Opteretivost kontakta | < 4 A |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 70,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materijali | PBT |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...2,5 mm² |