- Proizvodi
- AC315A
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC315A
DUAL SENSOR T4 2SI 3D
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC315A
DUAL SENSOR T4 2SI 3D
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC336A Usporedba proizvoda: AC315A / AC336A Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 40 |
Zaštitna klasa | III |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Napomena o oznaci ATEX |
|
||
EMC |
|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 0 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.F |
Certifikat AS-i | 74901 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 163,8 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|