Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- S nadzorom pokretanja i kvarova na elektromagnetskom ventilu
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 160 |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Ciljni disk radne udaljenosti [mm] | 74 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 5x; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Napomena o oznaci ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 404 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 779,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | kućište: PBT Narančasto; poklopac: Računalo crno; Zaštitno kućište protiv udara: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Elektrischer Anschluss | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|