Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa i funkcije
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2251 Usporedba proizvoda: AC2704 / AC2251 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 280 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 10...30; (prema PELV) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 |
---|---|
Profil AS-i | S-7.0 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 134 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |
Materijali | PA; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|