- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Postavljanje u upravljačke ormariće
- AC2251
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2251
SmartL25 4DI 4DO T C
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2251
SmartL25 4DI 4DO T C
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i funkcije
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 250 |
Dodatni dovod napona [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (AUX) |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 20...30; (AUX) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1000; (kategorija iskoristivosti DC-12: 700 mA; kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 4 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | |
Zaštita | IP 20 | |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 184 | ||||||
Upute | Uređaj se napaja iz izoliranog izvora.; Ovaj izvor napona treba imati sekundarni osigurač naveden na UL-u (pogledajte priloženi list).; Alternativno se može koristiti napajanje 2. razreda za AUX. |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | |||||||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | |||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 37301 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 141 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | električni priključak s pinovima: |
---|